Håndtering af kameraet

Opladning af batteri

Du kan oplade batteriet med en almindelig USB-strømadapter eller ved at slutte kameraet til en computer.

Det anbefales, at du kobler kameraet fra strømmen, når batteriet er fuldt opladet.

Batteristatus vises i stryg ned-menuen. Se afsnittet Stryg ned-menu.

Sådan tændes og slukkes kameraet

  • Når kameraet er slukket, kan du trykke på tænd/sluk-knappen i cirka 2 sekunder for at tænde for kameraet.

  • Når kameraet er tændt og i live-tilstand, kan du trykke på Tænd/sluk-knappen i ca. 1 sekund, indtil skærmen bliver sort. Det sætter kameraet i standbytilstand. Fra standby slukkes kameraet automatisk efter 48 timer.

  • Når kameraet er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i cirka 4 sekunder for at slukke kameraet (fra softwareversion 2.2.17 og nyere).

Du kan også indstille kameraet til at skifte til standbytilstand efter en periode med inaktivitet. Vælg (Indstillinger) > Enhedsindstillinger > Autosluk.

Flytning af filer via USB-kabel

Når du gemmer et billede, lagres det på kameraets interne hukommelseskort. Du kan flytte billedfilerne ved at slutte kameraet til en computer med et USB-kabel. Filoverførslen udføres ved hjælp af MTP (Media Transfer Protocol).

Bemærk

Hvis du vil have adgang til kameraets filsystem fra en Mac-computer, skal du først installere et Android-filoverførselsprogram. Du kan få flere oplysninger på https://www.android.com/filetransfer.

Gør følgende for at flytte filer til en computer via et USB-kabel:

  1. Tænd kameraet

  2. Slut kameraet til computeren vha. USB-kablet.

  3. Flyt filerne til computeren vha. træk og slip.

    Bemærk

    Flytning af en fil vha. træk og slip sletter ikke filen på kameraet.

Bluetooth-forbindelse

Hvis din mobiltelefon understøtter det, kan du dele telefonens internetforbindelse med kameraet via Bluetooth. Inden du kan bruge deling af internetforbindelsen, skal enhederne parres.

  1. Tryk på knappen Indstillinger .

  2. Tryk på Forbindelser > Bluetooth.

  3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret, ved at trykke på kontakten Bluetooth.

    Bemærk

    På mobiltelefonen skal du også sikre dig, at Bluetooth er aktiveret, at telefonen er i registreringstilstand, og at Bluetooth-tethering er aktiveret.

  4. Tryk på Tilgængelige enheder.

  5. Vent, indtil der vises en liste over tilgængelige Bluetooth-enheder.

  6. Tryk på din mobiltelefon på listen for at starte parringen.

Korrektion af uensartethed

Når det termiske kamera viser Kalibrerer..., udfører kameraet det, som i termografi kaldes en "ikke-ensartet korrektion" (NUC). En NUC er en billedkorrektion, der udføres af kamerasoftwaren for at kompensere for forskellige følsomheder af detektorelementer og andre optiske og geometriske forstyrrelser1

Kameraet udfører en NUC automatisk, f.eks. ved opstart, eller når miljøtemperaturen ændres.

Hvis du vil udføre en NUC manuelt, skal du trykke på knappen og holde den nede.

Rengøring af kameraet

Kamerahus, kabler og andre genstande

Brug en af disse væsker:

  • Varmt vand

  • En mild sæbeopløsning

Udstyr:

  • En blød klud

Følg denne fremgangsmåde:

  1. Dyp kluden i væsken.

  2. Vrid kluden for at fjerne uønsket væske.

  3. Rengør delen med kluden.

FORSIGTIG

Brug ikke opløsningsmidler eller tilsvarende væsker på kameraet, kablerne og andre dele. Dette kan forårsage skader.

Infrarød linse

Brug en af disse væsker:

  • Et professionelt rengøringsmiddel til kameraobjektiver med over 30% isopropylalkohol.

  • 96% ethylalkohol (C2H5OH).

Udstyr:

  • Vat

FORSIGTIG

Hvis du bruger en objektivrenseklud, skal den være tør. Brug ikke en objektivrenseklud sammen med de væsker, der er angivet ovenfor. Disse væsker kan forårsage, at materiale på objektivrensekluden løsner sig. Dette materiale kan have en uønsket effekt på objektivets overflade.

Følg denne fremgangsmåde:

  1. Dyp vattet i væsken.

  2. Pres vattet for at fjerne uønsket væske.

  3. Rengør kun linsen en gang og smid vattet væk.

ADVARSEL

Sørg for at læse alle gældende MSDS (leverandørbrugsanvisninger) og advarselsmærkater på beholdere, før du bruger en væske: Væskerne kan være farlige.

FORSIGTIG
  • Vær forsigtig, når du renser den infrarøde linse. Linsen er antirefleksbehandlet, hvilket gør den sart.

  • Rengør ikke den infrarøde linse for voldsomt. Dette kan ødelægge antirefleksbehandlingen.

1 Definition fra den europæiske standard EN 16714-3:2016, Ikke-destruktiv afprøvning—Termografisk afprøvning—del 3: Termer og definitioner.