Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Anvendelighed: Digitale enheder i klasse B.

Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i henhold til kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Disse grænseværdier er til for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i et beboelsesområde. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiobølgeenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse på radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at forstyrrelsen ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig forstyrrelse på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan undersøges ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at løse problemet på en eller flere af følgende måder:

  • Juster eller flyt modtagerantennen.

  • Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

  • Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

ADVARSEL

Anvendelighed: Digitale enheder, der er underlagt 15.19/RSS-GEN.

BEMÆRK: Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canada RSS-standard(er), der er fritaget for licens. Brugen af enheden skal overholde følgende to betingelser:

  1. enheden må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og

  2. enheden skal acceptere enhver modtaget forstyrrelse, herunder forstyrrelser, der kan forårsage uønsket virkemåde.

ADVARSEL

Anvendelighed: Digitale enheder, der er underlagt 15.21.

BEMÆRK: Ændringer eller modifikationer, der er foretaget på dette udstyr og ikke er skriftligt godkendt af Flir Systems, kan gøre FCC-godkendelsen for betjening af udstyret ugyldig.

ADVARSEL

Anvendelighed: Digitale enheder, der er underlagt 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.

Oplysninger om eksponering for radiofrekvensstråling: Til brug på kroppen er denne enhed blevet testet berørt af fantomet og overholder FCC RF-retningslinjerne for eksponering. Enheden bør dog anvendes på en sådan måde, at muligheden for menneskelig kontakt under normal brug minimeres.

ADVARSEL

Denne enhed er tildelt i henhold til Japanese Radio Law (電波法) og Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法). Denne enhed må ikke ændres (ellers bliver det tildelte nummer ugyldigt)

ADVARSEL

Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer på batteriet. Batteriet indeholder sikkerheds- og beskyttelsesanordninger, der, hvis de beskadiges, kan medføre, at batteriet bliver varmt, eksploderer eller antændes.

ADVARSEL

Læs alle gældende MSDS (leverandørbrugsanvisninger) og advarselsmærkater på beholdere, før du bruger en væske. Væskerne kan være farlige. Der er risiko for personskade.

FORSIGTIG

Peg ikke det infrarøde kamera (med eller uden objektivdæksel) mod kraftige energikilder, f.eks. laserstrålingsudstyr eller solen. Det kan forringe kameraets nøjagtighed og beskadige kameraets detektor.

FORSIGTIG

Anvend ikke kameraet ved temperaturer over 50 °C, medmindre andet er angivet i brugervejledningen eller de tekniske data. Høje temperaturer kan beskadige kameraet.

FORSIGTIG

Slut ikke batterierne direkte til cigarettænderen i en bil, medmindre der fra FLIR Systems medfølger en specifik adapter, som kan forbinde batterierne med en cigarettænder. Batterierne kan blive beskadiget.

FORSIGTIG

Anvend ikke batteriet, hvis du under brug, opladning eller opbevaring bemærker en usædvanlig lugt fra batteriet, eller hvis det føles varmt, ændrer farve eller form eller forekommer unormalt. Kontakt forhandleren, hvis du oplever et eller flere af disse problemer. Der er risiko for beskadigelse af batterierne samt personskade.

FORSIGTIG

Batteriet kan oplades ved en temperatur på mellem ±0 °C og +35°C med undtagelse af det koreanske marked, hvor det godkendte område er +10°C til 35°C. Hvis du oplader batteriet ved en temperatur uden for dette interval, kan batteriet blive varmt eller gå i stykker. Det kan også medføre, at batteriets ydeevne eller levetid nedsættes.

FORSIGTIG

Det temperaturområde, gennem hvilket du kan fjerne den elektriske strøm fra batteriet, er -10°C til +50°C, medmindre der er angivet andre oplysninger i brugerdokumentationen eller de tekniske data Hvis batteriet anvendes ved en temperatur uden for dette område, kan dets ydeevne eller levetid nedsættes.

FORSIGTIG

Anvend ikke opløsningsmidler eller lignende væsker på kameraet, kablerne eller andre dele. Der er risiko for beskadigelse af batteriet samt personskade.

FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du rengør det infrarøde objektiv. Objektivet har en antireflekterende overflade, som nemt beskadiges. Det medfører risiko for skade på det infrarøde objektiv.

FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du rengør det infrarøde objektiv, så du ikke kommer til at beskadige den antireflekterende overflade.

FORSIGTIG

5 GHz-båndet er kun tilladt til indendørs brug i Japan og Canada.

Adgang til lovgivningsmæssige oplysninger

Du kan få adgang til de lovgivningsmæssige oplysninger, der er tilgængelige i kameraet, ved at trykke på (Indstillinger) > Enhedsindstillinger > Kameraoplysninger > Reglement.