Måling af temperaturer

Du kan måle en temperatur ved hjælp af et spotmeter eller en boks. De målte temperaturer vises i resultattabellen på skærmen.

  • Med et spotmeter måler kameraet temperaturen ved spotmeterets position.

  • Med en boks registrerer kameraet det varmeste/koldeste sted i boksfeltet og måler dets temperatur.

Bemærk

Du skal muligvis ændre måleparametrene for at få nøjagtige temperaturmålinger. Se afsnit Ændring af målingsparametrene.

Tilføjelse/fjernelse af måleredskaber

  1. Tryk på menuknappen .

  2. Tryk på Måling .

  3. Gør et eller mere af følgende:

    • Tryk på for at tilføje/fjerne et spotmeter.

    • Tryk på for at tilføje/fjerne en boks med et varmt punkt

    • Tryk på for at tilføje/fjerne en boks med et koldt punkt.

Flytning og ændring af størrelsen på boksen

  1. Tryk på et af boksens hjørner. Værktøjet vises nu med håndtag.

  2. Hvis du vil flytte boksen, skal du trykke og holde på det midterste håndtag, mens du trækker boksen til en ny position.

  3. Hvis du vil ændre størrelsen på boksen, skal du trykke på et af hjørnehåndtagene og holde det nede, mens du trækker det til en ny position.

Ændring af målingsparametrene

Det er vigtigt, at du bruger korrekte måleparametre for at få nøjagtige temperaturmålinger:

  • Emissivitet: Emissivitet bestemmer, hvor meget af strålingen der kommer fra objektet i modsætning til at blive reflekteret af det.

  • Reflekteret temperatur: Parameteren bruges til at kompensere for udstrålingen fra omgivelserne, som reflekteres af objektet og sendes ind i kameraet.

  • Relativ fugtighed: Den relative luftfugtighed mellem kameraet og objektet.

  • Atmosfærisk temperatur: Lufttemperaturen mellem kameraet og objektet.

  • Afstand: Afstanden mellem kameraet og objektet.

Bemærk

Under normal drift er der typisk ikke behov for at ændre standardmålingsparametrene. Se afsnittet Anbefalede værdier.

Indstilling af måleparametre

Emissivitet er den vigtigste måleparameter, der skal indstilles korrekt. Hvis Emissivitet er indstillet til en lav værdi, bliver den Reflekterede temperatur også vigtig. Parametrene Relativ luftfugtighed, Atmosfærisk temperatur og Afstand er relevante for længere afstande.

Gør følgende for at ændre på måleparametrene:

  1. Tryk på knappen Indstillinger .

  2. Tryk på Måleparametre.

  3. Tryk på den måleparameter, du vil ændre.

  4. Vælg den relevante parameterindstilling.

Farvealarmer og isotermer

Bemærk

Farvealarmer gælder ikke for C3-X og C5.

Farvealarmer (isotermer) gør det nemt at registrere uregelmæssigheder på et infrarødt billede. Isotermkommandoen anvender en kontrastfarve på alle pixel med en temperatur over, under eller mellem de indstillede temperaturniveauer.

Over alarm: Fremhæver alle pixels med en temperatur over det angivne temperaturniveau.

Under alarm: Fremhæver alle pixels med en temperatur under det angivne temperaturniveau.

Opsæt en farvealarm

Vælg Farve på hovedværktøjslinjen. Dette viser en værktøjslinje, hvor du kan vælge Alarm for over eller Alarm for under.

Temperaturgrænsen vises i øverste højre hjørne af live-billedet.

Skub navigationstasten op/ned for at ændre temperaturgrænsen. Tryk på knappen for temperaturgrænse for at låse/åbne indstillingen. Knappens baggrund er sort, når indstillingen er låst, og hvid, når den låses op.