Veiligheidsinformatie
Toepasbaarheid: Klasse B digitale apparaten.
Deze apparatuur is getest en valt binnen de grenzen voor Klasse B digitale apparaten conform paragraaf 15 van de FCC-regelgeving. Deze grenzen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies kan er schadelijke interferentie van radiocommunicatie optreden. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er bij bepaalde installaties geen interferentie optreedt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv (dit kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen), raden wij gebruikers aan om te proberen de interferentie te corrigeren met een of meerdere van de volgende maatregelen:
Verander de richting of de plaats van de ontvangstantenne
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
Sluit de apparatuur aan op een uitgang in een andere kring dan die waarop de ontvanger is aangesloten
Vraag de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur om hulp
Toepasbaarheid: Digitale apparaten vallend onder 15.19/RSS-GEN.
LET OP: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en de licence-exempt RSS-norm(en) van Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken
Toepasbaarheid: digitale apparaten vallend onder 15.21.
LET OP: wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Flir Systems kunnen de FCC-goedkeuring voor bediening van deze apparatuur ongeldig maken.
Toepasbaarheid: Digitale apparaten vallend onder 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.
Informatie over blootstelling aan radiofrequentiestraling: Indien gedragen op het lichaam: dit apparaat gebruik is getest op aanraking en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Het apparaat moet echter op zodanige wijze worden gebruikt, dat de kans op menselijk contact bij normaal gebruik minimaal is.
Dit apparaat wordt verstrekt conform de Japanse Radiowet (電波法) en de Japanse Wet inzake het Telecommunicatiebedrijf (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders wordt het verleende aanduidingsnummer ongeldig).
Haal de batterij niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. De batterij bevat beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen en als deze beschadigd worden, kan de batterij oververhit raken, ontploffen of ontbranden.
Zorg ervoor dat u alle geldende veiligheidsinformatie (MSDS, Material Safety Data Sheets) en waarschuwingen hebt gelezen voordat u een vloeistof gebruikt: de vloeistoffen kunnen gevaarlijk zijn. Er bestaat dan letselgevaar.
Richt de infraroodcamera (met of zonder lenskapje) niet op sterke energiebronnen, zoals apparaten die laserstraling kunnen veroorzaken, of de zon. Dit kan een ongewenst effect hebben op de nauwkeurigheid van de camera. Ook kan hierdoor de detector in de camera beschadigd raken.
Gebruik de camera niet bij temperaturen hoger dan 50°C (122°F), tenzij in de gebruikersdocumentatie of technische gegevens iets anders wordt aangegeven. Hoge temperaturen kunnen de camera beschadigen.
Sluit de batterijen niet rechtstreeks aan op de sigarettenaansteker van de auto, tenzij FLIR Systems een speciale adapter voor het aansluiten van de batterijen op een sigarettenaansteker heeft geleverd. Hierdoor kunnen de accu's beschadigd raken.
Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag vreemd ruikt, heet aanvoelt, van kleur of vorm verandert of in een ongebruikelijke staat is. Neem contact op met de leverancier wanneer u een of meer van deze problemen constateert. Anders kan de batterij beschadigd raken en bestaat er letselgevaar.
Het temperatuurbereik waarbinnen u de batterij kunt opladen is ±0° C tot +35°C (+32°F to +95°F), behalve voor de Koreaanse markt waar het toegelaten bereik +10 °C tot + 35°C (+50°F to +95°F) is. Als u de batterij oplaadt bij temperaturen buiten dit bereik, kan de batterij heet worden of openbreken. Ook kunnen hierdoor de prestaties van de batterij verminderen of kan de levensduur worden verkort.
Het temperatuurbereik waarin de voeding van batterij mag worden losgekoppeld, is -10°C tot +50 °C (+14°F to +122°F), tenzij anders aangegeven in de gebruikersdocumentatie of technische gegevens. Als u de batterij gebruikt bij temperaturen buiten dit temperatuurbereik, kan dit de prestaties van de batterij verminderen of de verwachte levensduur verkorten.
Breng geen oplosmiddelen of gelijksoortige vloeistoffen aan op de camera, bedrading of andere onderdelen. Anders kan de batterij beschadigd raken en bestaat er letselgevaar.
Wees voorzichtig bij het reinigen van de infraroodlens. De lens heeft een kwetsbare antireflectiecoating. Anders kan de infraroodlens beschadigd raken.
Pas niet te veel kracht toe tijdens het reinigen van de infraroodlens. Anders kan de antireflectiecoating beschadigd raken.
De 5 GHz-band mag uitsluitend in Japan en Canada binnenshuis worden gebruikt.

Bekijken van informatie over regelgeving
Tik op
(Instellingen) > Apparaatinstellingen > Camera-informatie > Regelgeving om de informatie over
regelgeving op de camera te bekijken.