Zmierzone temperatury
Temperaturę można zmierzyć za pomocą punktu pomiarowego lub pola. Zmierzone temperatury są wyświetlane w tabeli wyników na ekranie.
W przypadku wybrania punktu pomiarowego kamera mierzy temperaturę w miejscu punktu pomiarowego.
W przypadku wybrania pola kamera wykrywa najcieplejsze/najzimniejsze miejsce w obszarze pola i mierzy jego temperaturę.

Warunkiem uzyskania dokładnych wyników pomiarów jest odpowiednie ustawienie parametrów. Patrz sekcja Zmiana parametrów pomiarów.
Dodawanie / usuwanie narzędzi pomiarowych
Dotknij przycisku menu
.Dotknij opcji Pomiar
.Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
Dotknij
, aby dodać/usunąć punkt pomiarowy.Dotknij
, aby dodać/usunąć pole gorącego
punktu.Dotknij
, aby dodać/usunąć pole zimnego
punktu.
Przenoszenie punktu pomiarowego
Dotknij punktu pomiarowego. Zostanie wyświetlone narzędzie z uchwytem.
Dotknij i przytrzymaj punkt pomiarowy, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.
Przenoszenie i zmiana rozmiaru pola
Dotknij jednego z narożników pola. Zostanie wyświetlone narzędzie z uchwytami.
Aby przenieść pole, dotknij i przytrzymaj środkowy uchwyt, a następnie przeciągnij pole w nowe miejsce.
Aby zmienić rozmiar pola, dotknij i przytrzymaj jeden z uchwytów narożnych i przeciągnij go w nowe miejsce.
Zmiana parametrów pomiarów
Warunkiem uzyskania dokładnych wyników pomiarów temperatury jest ustawienie parametrów pomiaru:
Emisyjność: określa, jak dużo promieniowania pochodzi od obiektu w stosunku do promieniowania odbijanego przez obiekt.
Temperatura otoczenia: zapewnia kompensację promieniowania otoczenia odbitego od badanego obiektu, które trafia do obiektywu kamery.
Wilgotność względna: wilgotność względna powietrza między badanym obiektem a kamerą.
Temperatura powietrza: temperatura powietrza między badanym obiektem a kamerą.
Odległość: odległość między badanym obiektem a kamerą.
Podczas normalnej pracy nie ma konieczności zmiany domyślnych parametrów pomiarów (patrz część Wartości zalecane).
Konfiguracja parametrów pomiaru
Najważniejsze jest prawidłowe ustawienie parametru emisyjności. Jeśli emisyjność jest ustawiona na niską wartość, ważna staje się również temperatura otoczenia. Parametry wilgotności względnej, temperatury powietrza i odległości mają znaczenie przy większych odległościach.
Aby ustawić parametry pomiarowe, wykonaj następujące czynności:
Dotknij przycisku Ustawienia
.Dotknij opcji Parametry pomiarowe.
Dotknij parametru, który chcesz zmienić.
Wybierz odpowiednie ustawienie parametru.
Wartości zalecane
W razie braku pewności co do tego, jakie wartości parametrów należy ustawić, zaleca się użycie następujących wartości:
|
Emisyjność |
0,95 |
|
Temperatura odbita |
20°C |
|
Wilgotność względna |
50% |
|
Temperatura otoczenia |
20°C |
|
Odległość |
1 m |
Alarmy barwne i izotermy
Alarmy kolorów nie mają zastosowania do modeli C3-X i C5.
Alarmy barwne (izotermy) pozwalają na wygodne wykrywanie anomalii w obrazie termowizyjnym. Polecenie dla izotermy nakłada kontrastowy kolor na wszystkie piksele o temperaturze powyżej lub poniżej zadanego poziomu wartości.
Powyżej alarmu: Podświetla wszystkie piksele o temperaturze powyżej określonego poziomu. |
Poniżej alarmu: Podświetla wszystkie piksele o temperaturze poniżej określonego poziomu. |
Konfigurowanie alarmu koloru
Na pasku podmenu wybrać opcję Kolor . Zostanie wyświetlony pasek narzędzi, na którym można wybrać opcję Powyżej poziomu alarmowego lub Poniżej poziomu alarmowego.
Temperatura progowa jest wyświetlana w prawym górnym rogu obrazu bieżącego.
Aby zmienić temperaturę progu, naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół. Aby zablokować/odblokować ustawienie, dotknąć przycisku temperatury progowej. Tło przycisku jest czarne, gdy ustawienie jest zablokowane, a białe, gdy jest odblokowane.