Informações de segurança
Aplicabilidade: dispositivos digitais de Classe B.
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Secção 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção suficiente contra interferências prejudiciais quando em funcionamento em residências. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de ausência de interferências numa instalação em particular. Caso este equipamento interfira na receção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:
Reorientar a antena de receção ou mudá-la de lugar.
Aumentar a distância existente entre o equipamento e o recetor.
Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor se encontra ligado.
Em caso de necessidade, contacte o representante ou um técnico especializado em rádio/TV.
Aplicabilidade: dispositivos digitais sujeitos a 15.19/RSS-GEN.
AVISO: este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 das Regras FCC e com as normas de RSS isentas de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejável.
Aplicabilidade: dispositivos digitais sujeitos a 15.21.
AVISO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste equipamento e não expressamente aprovadas pela Flir Systems podem anular a autorização de utilização deste equipamento concedida pela FCC.
Aplicabilidade: dispositivos digitais sujeitos a 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.
Informações sobre a exposição a radiação de radiofrequência: para uma utilização junto ao corpo, este dispositivo foi testado contra toques fantasma e está em conformidade com as orientações de exposição RF da FCC. Mesmo assim, o dispositivo deve ser utilizado de forma a minimizar o potencial contacto humano durante o funcionamento normal.
O dispositivo é disponibilizado de acordo com a lei japonesa sobre a rádio (電波法) e a lei japonesa sobre serviços de telecomunicações (電気通信事業法). Este dispositivo não deve ser modificado (caso contrário o designador atribuído tornar-se-á inválido)
Não desmonte nem modifique a bateria. A bateria contém dispositivos de segurança e de proteção que, caso sejam danificados, podem fazer com que a bateria gere calor, rebente ou se incendeie.
Certifique-se de que lê atentamente todas as Folhas de Dados sobre Segurança do Material (MSDS) e informações nas etiquetas dos frascos aplicáveis, antes de utilizar as substâncias. Os líquidos podem ser perigosos. Poderão ocorrer ferimentos em pessoas.
Não aponte a câmara de infravermelhos (com ou sem proteção da lente) para fontes de energia intensas, por exemplo, dispositivos que emitam radiação laser, ou para o sol. Caso contrário, poderão ocorrer efeitos indesejados na precisão da câmara. Também poderá danificar o detetor da câmara.
Não utilize a câmara a temperaturas superiores a 50 °C, a menos que seja especificado o contrário na documentação destinada ao utilizador ou nos dados técnicos. As temperaturas altas podem danificar a câmara.
Não ligue as baterias diretamente à tomada do isqueiro do automóvel, exceto se for fornecido um adaptador específico pela FLIR Systems para esse fim. A bateria pode ficar danificada.
Não utilize a bateria se, quando a utilizar, carregar ou armazenar, sentir um cheiro anormal, a bateria estiver quente, mudar de cor ou de formato ou apresentar qualquer outra condição anormal. Contacte o respetivo serviço de vendas se ocorrer um ou mais destes problemas. Poderão ocorrer danos na bateria e ferimentos.
A amplitude de temperatura a que a bateria pode ser carregada é de ±0 °C a +35°C, exceto no mercado coreano, em que a amplitude aprovada é de +10 °C a +35°C. Se carregar a bateria a temperaturas fora desta amplitude pode fazer com que a bateria aqueça ou avarie. Também pode diminuir o desempenho ou o tempo de vida útil da bateria.
A amplitude de temperatura na qual pode remover a alimentação elétrica da bateria é de –10 °C a +50 °C, a menos que seja especificado o contrário na documentação destinada ao utilizador ou nos dados técnicos. Se utilizar a bateria fora desta amplitude de temperatura, o desempenho ou o tempo de vida útil da bateria poderão diminuir.
Não aplique solventes ou líquidos equivalentes na câmara, nos cabos, ou outros itens. Podem ocorrer danos na bateria e ferimentos.
Tenha cuidado ao limpar a lente de infravermelhos. A lente tem um revestimento antirreflexo que é facilmente danificado. A lente de infravermelhos pode ficar danificada.
Não faça muita força ao limpar a lente de infravermelhos. O revestimento antirreflexo pode ficar danificado.
A banda de 5 GHz só é permitida para a utilização em interiores no Japão e no Canadá.
Aceder às informações regulamentares
Para aceder às informações regulamentares
disponíveis na câmara, toque em
(Definições) > Definições
do dispositivo > Informações da câmara > Regulamentares.