Информация по технике безопасности
Применимость: цифровые устройства класса B.
Данное оборудование было протестировано и признанно соответствующим требованиям, предъявляемым цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемого уровня защиты от вредных помех в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не так, как указано в данной инструкции, может вызывать вредные помехи при использовании радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место при конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи в работе радиоприемника или телевизора (что определяется путем включения/выключения данного оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи одним из предложенных ниже способов:
Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
Подсоединить оборудование к розетке той электрической цепи, к которой не подключен приемник.
Проконсультироваться со своим поставщиком или опытным специалистом по радио/телевизионному оборудованию.
Применение: Цифровые устройства соответствуют 15.19/RSS-GEN.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC (Федеральное агентство по связи) и безлицензионному стандарту (стандартам) RSS министерства промышленности Канады. К эксплуатации прибора применимы следующие два ограничения:
данное устройство не должно производить вредные помехи, и
данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, вызываемые неправильной эксплуатацией.
Применимость: цифровые устройства согласно 15.21.
ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения или модификации данного оборудования, прямо не одобренные компанией Flir Systems, могут привести к отзыву разрешения ФКС на эксплуатацию данного оборудования.
Применение: Цифровые устройства соответствуют 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.
Информация о радиоизлучении: При ношении на теле: устройство было испытано на соприкосновение с объектом, который моделирует человеческое тело, и соответствует правилам FCC в отношении воздействия радиочастотного излучения. Тем не менее устройство следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность соприкосновения с телом человека во время нормальной работы.
Данное устройство имеет сертификат соответствия законодательству Японии о радиовещании (電波法) и предпринимательскому праву Японии в области телекоммуникаций (電気通信事業法). Данное устройство не может быть модифицировано (в противном случае номер сертификата будет недействительным)
Запрещается разбирать аккумулятор или вносить изменения в его конструкцию. Аккумулятор снабжен устройствами защиты и обеспечения безопасности, при повреждении которых возможен перегрев аккумулятора. Это может стать причиной возгорания или взрыва.
Перед использованием каких-либо жидкостей вы должны внимательно прочесть указания по технике безопасности и предупреждающие надписи на упаковке. Некоторые жидкости могут быть опасны для жизни и здоровья и вызывать травмы.
Не направляйте инфракрасную камеру (с установленной крышкой объектива или без нее) на мощные источники энергии, например, на устройства, испускающие лазерное излучение, или на солнце. Это может привести к нежелательным изменениям точностных характеристик камеры. Возможно также повреждение детектора камеры.
Не используйте камеру при температурах более 50 °C, если иное не указано в документации для пользователей или в технических данных. Высокие температуры могут повредить камеру.
Запрещается подключать аккумуляторы непосредственно к автомобильному прикуривателю без специального адаптера FLIR Systems, предназначенного для подключения аккумуляторов к прикуривателю. Эти действия могут стать причиной повреждения аккумулятора.
Не используйте аккумулятор при наличии таких признаков, как необычный запах, высокая температура, деформации, изменение цвета и др., во время эксплуатации, зарядки или хранения аккумулятора. При появлении одного или нескольких указанных признаков обратитесь к поставщику. В противном случае это может стать причиной повреждения аккумулятора и травм людей.
Диапазон допустимых температур для зарядки аккумулятора: от ±0°C до +35°C, за исключением корейского рынка, где разрешенный диапазон температур составляет от +10°C до +35°C. Зарядка аккумулятора при температурах, выходящих за пределы этого диапазона, может привести к перегреву или повреждению аккумулятора. Это также может ухудшить эксплуатационные характеристики и уменьшить срок службы аккумулятора.
Диапазон температур, в котором можно отключить электропитание от аккумулятора, составляет от -10°C до +50°C, если в документации пользователя или технических данных не указана другая информация. Использование аккумулятора при температурах за пределами этого диапазона может ухудшить эксплуатационные характеристики и уменьшить срок службы аккумулятора.
Не следует наносить растворители или аналогичные жидкости на поверхность камеры, кабели или другие детали. Это может привести к повреждению аккумулятора и травмам.
Будьте осторожны при очистке инфракрасного объектива. На него нанесено антибликовое покрытие, которое легко может быть повреждено. Неправильная чистка может повредить объектив.
Не следует прикладывать чрезмерные усилия при чистке инфракрасного объектива. Это может повредить антибликовое покрытие.
Диапазон 5 ГГц разрешен только для работ внутри помещений в Японии и Канаде.

Доступ к нормативной информации
Чтобы получить доступ к нормативной информации,
доступной в камере, нажмите
(Настройки) > Настройки
устройства > Информация о камере > Нормативные
требования.