Hantera kameran

Ladda batteriet

Du kan ladda batteriet med en vanlig USB-strömadapter eller genom att ansluta kameran till en dator.

Det är bra att dra ur strömkabeln från kameran när batteriet är fulladdat.

Batteristatusen visas på svepmenyn. Se avsnittet Svepmeny.

Sätta på och stänga av kameran

  • När kameran är avstängd håller du ned på/av-knappen i ca 2 sekunder för att slå på kameran.

  • När kameran är på och i live-läget håller du ned på/av-knappen i cirka 1 sekund tills skärmen blir svart. Kameran försätts då i vänteläge. Från vänteläget stängs kameran automatiskt av efter 48 timmar.

  • Om kameran är på och du vill stänga av den håller du in på/av-knappen i ca 4 sekunder (från och med programversion 2.2.17).

Du kan också ställa in så att kameran försätts i vänteläge efter en tids inaktivitet. Välj (Inställningar) > Enhetsinställningar > Automatisk avstängning.

Flytta filer via USB-kabel

När du sparar en bild lagras filen i kamerans internminne. Du kan flytta bildfiler genom att ansluta kameran till en dator med hjälp av USB-kabeln. Filöverföringen görs med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol).

Anm.

För att komma åt kamerans filsystem från en Mac-dator måste du först installera ett program för filöverföring med Android. Läs mer på https://www.android.com/filetransfer.

Så här flyttar du filer till en dator via USB-kabel:

  1. Slå på kameran.

  2. Anslut kameran till datorn med hjälp av USB-kabeln.

  3. Flytta filerna till datorn genom att dra och släppa.

    Anm.

    Om du flyttar en fil genom att dra och släppa raderas den inte från kameran.

Bluetooth-anslutning

Om din mobiltelefon har stöd för det kan du dela telefonens internetanslutning med kameran via Bluetooth. Innan du kan använda dig av internetdelning måste enheterna kopplas ihop.

  1. Tryck på knappen Inställningar .

  2. Tryck på Anslutningar > Bluetooth.

  3. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat genom att trycka på reglaget för Bluetooth.

    Anm.

    Du måste också se till att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen, att telefonen är i upptäcktsläge och att internetdelning med Bluetooth är aktiverat.

  4. Tryck på Tillgängliga enheter.

  5. Vänta tills en lista med tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

  6. Tryck på mobiltelefonen i listan för att starta kopplingsproceduren.

Avvikelsekorrigering

När Kalibrerar ... visas på värmekameran utförs det som inom termografin kallas en ”avvikelsekorrigering” (NUC). En NUC är en bildkorrigering som utförs av kamerans programvara för att kompensera för olika känsligheter hos detektorelementen och andra optiska och geometriska störningar1

Kameran utför NUC automatiskt, till exempel vid start eller när omgivningens temperatur förändras.

Om du vill utföra en NUC manuellt håller du ned -knappen.

Rengöra kameran

Kamerahus, kablar och andra delar

Använd en av följande vätskor:

  • Varmt vatten

  • Ett svagt rengöringsmedel

Utrustning:

  • En mjuk trasa

Gör så här:

  1. Fukta trasan med vätskan.

  2. Vrid ur trasan.

  3. Rengör delen med trasan.

OBSERVERA

Använd inte lösningsmedel eller liknande vätskor på kameran, kablar eller andra delar. Det kan orsaka skador.

IR-objektiv

Använd en av följande vätskor:

  • En kommersiell linsrengöringsvätska med minst 30 % isopropylalkohol.

  • 96 % etanol (C2H5OH).

Utrustning:

  • Bomull

OBSERVERA

Om du använder en objektivrengöringsduk måste den vara torr. Använd inte en objektivrengöringsduk tillsammans med de vätskor som anges ovan. Dessa vätskor kan leda till att materialet på objektivrengöringsduken lossnar. Det här materialet kan påverka objektivets yta.

Gör så här:

  1. Fukta bomullen med vätskan.

  2. Vrid ur bomullen.

  3. Rengör endast linsen en gång och kasta sedan bort bomullen.

VARNING

Läs all säkerhetsinformation och varningstext på vätskebehållarna innan du använder innehållet. Vätskorna kan vara farliga.

OBSERVERA
  • Var försiktig när du rengör det infraröda objektivet. Objektivet har en ömtålig antireflexbeläggning.

  • Rengör det infraröda objektivet varsamt så att inte antireflexbeläggningen skadas.

1 Definition från den europeiska standarden EN 16714-3:2016, Icke-förstörande provning – termografisk provning – del 3: termer och definitioner.