Säkerhetsinformation
Tillämplighet: Digitala klass B-enheter
Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet i klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är avsedda att ge ett rimligt skydd mot störningar i en boendemiljö. Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den ej installeras och används i enlighet med instruktionshandboken, orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå på/av utrustningen, uppmanas användaren att åtgärda störningen på något av följande sätt:
Ändra positionen eller placeringen för mottagarantennen.
Se till att utrustningen och mottagaren är mer åtskilda.
Anslut utrustningen till en annan spänningskrets än mottagaren.
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Tillämplighet: Digitala enheter som lyder under 15.19/RSS-GEN.
NOTICE: Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensfria RSS-standarder. Den får användas under två villkor:
enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
enheten måste klara av alla störningar, även sådana som kan orsaka oönskade effekter.
Tillämplighet: Digitala enheter som lyder under 15.21.
Anmärkning: Ändringar eller modifikationer av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av Flir Systems kan upphäva FCC:s godkännande att använda utrustningen.
Tillämplighet: Digitala enheter som lyder under 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.
Information om exponering för radiofrekvent strålning: Den här enheten har testats för kroppsburen användning med vidröring av attrappen och uppfyller FCC:s riktlinjer för radiofrekvensexponering. Enheten bör dock användas på ett sådant sätt att risken för att människor exponeras under normal användning minimeras.
Enheten har godkänts enligt den japanska radiolagen (電波法) och den japanska lagen för telekommunikationsverksamhet (電気通信事業法). Enheten får inte ändras (i så fall blir beteckningsnumret för godkännande ogiltigt)
Försök inte plocka isär eller förändra batteriet. Batteriet innehåller säkerhets- och skyddsanordningar. Om dessa skadas kan batteriet överhettas, explodera eller antändas.
Läs all tillämplig säkerhetsinformation och varningstext på vätskebehållarna innan du använder innehållet. Vätskorna kan vara farliga. Personskada kan uppstå.
Rikta inte värmekameran (med eller utan linsskydd) mot starka energikällor, exempelvis enheter som avger laserstrålning, eller solen. Detta kan inverka negativt på kamerans noggrannhet. Även kamerans detektor kan skadas.
Använd inte kameran vid högre temperaturer än +50 °C, om inte annat anges i användardokumentationen eller de tekniska specifikationerna. Höga temperaturer kan skada kameran.
Anslut inte batterierna direkt till ett cigarettändaruttag i en bil såvida inte FLIR Systems har levererat en särskild adapter för att ansluta batterierna till ett cigarrettändaruttag. Batterierna kan skadas.
Om du medan du använder, laddar eller förvarar batteriet märker att det luktar konstigt, att batteriet känns varmt, att det ändrar färg eller form eller uppvisar andra avvikelser, får du inte fortsätta att använda det. Kontakta närmaste återförsäljare om något av dessa problem uppstår. Batteriet och personer kan skadas.
Temperaturområdet som batteriet kan laddas inom är ±0 °C till +35 °C, utom för den koreanska marknaden där det godkända området är +10 °C till +35 °C. Om batteriet laddas vid temperaturer utanför detta område kan det överhettas eller förstöras. Batteriets prestanda eller livslängd kan också försämras.
Temperaturområdet där du kan koppla bort strömmen från batteriet är -10 °C till +50 °C, om inte annat anges i användardokumentationen eller tekniska data. Om batteriet används vid temperaturer utanför detta område kan dess prestanda eller livslängd försämras.
Använd inte lösningsmedel eller liknande vätskor på kameran, kablarna eller andra föremål. Batteriet eller personer kan skadas.
Var försiktig när du rengör det infraröda objektivet. Objektivet har en antireflekterande beläggning som lätt skadas. Det infraröda objektivet kan skadas.
Ta inte i för hårt när du rengör det infraröda objektivet. Den antireflekterande beläggningen kan skadas.
5 GHz-bandet är endast tillåtet för inomhusbruk i Japan och Kanada.
Åtkomst till legal information
Om du vill få åtkomst till den legala
information som finns i kameran trycker du på
(Inställningar) > Enhetsinställningar > Kamerainformation > Legalt.