Güvenlik bilgisi
Uygulanabilirlik: B sınıfı dijital cihazlar.
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, evsel kullanım sırasında meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlama amacına yöneliktir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve verilen talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, telsiz iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirme.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırma.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan başka bir devre üzerindeki bir prize takma.
Yardım için bayi veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışma.
Uygulanabilirlik: 15.19/RSS-GEN'e tabi olan dijital cihazlar.
UYARI: Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartları ile uyumludur. Cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
bu cihaz zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve
bu cihaz, istenmeyen işletime yol açabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Uygulanabilirlik: 15.21'e tabi olan dijital cihazlar.
BİLDİRİM: Bu cihazda Flir Systems tarafından açıkça onaylanmadan yapılan değişiklikler veya tadilatlar bu cihazın kullanımı için verilen FCC onayını geçersiz kılabilir.
Uygulanabilirlik: 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102'ye tabi olan dijital cihazlar.
Radyo frekans radyasyonuna maruz kalmaya ilişkin bilgi: Vücuda takılı çalışma için bu cihaz organ modeline temas halinde test edilmiş olup FCC RF'ye maruz kalma kurallarına uygundur. Bununla birlikte, cihaz normal çalışma sırasında insan teması olasılığı en aza indirilecek şekilde çalıştırılmalıdır.
Bu cihaz, Japon Radyo Yasası (電波法) ve Japon Telekomünikasyon İş Yasası (電気通信事業法) uyarınca izin almıştır. Bu cihaz değiştirilmemelidir (aksi takdirde verilen atama numarası geçersiz olur)
Pili sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Pil üzerinde hasar görmesi durumunda pilin ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına neden olabilecek güvenlik ve koruma cihazları bulunmaktadır.
Sıvıları kullanmadan önce tüm ilgili MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) belgelerini ve kapların üzerindeki tüm uyarı etiketlerini okuduğunuzdan emin olun. Sıvılar tehlikeli olabilir. Bu durum, insanların yaralanmasına neden olabilir.
Enfrarujlu kamerayı lazer ışını yayan cihazlar gibi güçlü enerji kaynaklarına (mercek kapağı ile birlikte ya da mercek kapağı olmadan) ya da güneşe tutmayın. Bu durum, kameranın hassasiyetini etkileyebilir. Ayrıca, kameradaki detektör de zarar görebilir.
Kamerayı kullanıcı belgelerinde veya teknik verilerde aksi belirtilmedikçe +50°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. Yüksek sıcaklıklar kameraya zarar verebilir.
Pilleri bir çakmak soketine bağlamak için FLIR Systems tarafından bir adaptör verilmediği sürece pilleri doğrudan otomobilin çakmak soketine bağlamayın. Piller hasar görebilir.
Pili kullanırken, şarj ederken ya da saklarken normal olmayan bir koku aldığınızda, pilin sıcak olduğunu fark ettiğinizde, pil renk değiştirdiğinde, pilin biçimi değiştiğinde ya da normal olmayan bir durumda olduğunu fark ettiğinizde pili kullanmayın. Bu sorunların bir ya da daha fazlası söz konusu olduğunda bayinizle görüşün. Bu durum, pilin zarar görmesine ve insanların yaralanmasına neden olabilir.
Pili ±0°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edebilirsiniz. Ancak Kore pazarında +10°C ile + 35°C aralığındaki sıcaklıklar kabul edilir. Pilin söz konusu sıcaklık aralığı dışında şarj edilmesi, pilin aşırı ısınmasına veya bozulmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda bataryanın performansını düşürebilir veya kullanım ömrünü azaltabilir.
Kullanıcı belgelerinde veya teknik verilerde başka bilgiler belirtilmediği sürece, pilin elektrik gücünü kesebileceğiniz sıcaklıklar -10°C ile +50°C arasındadır. Pili bu sıcaklık aralığı dışında çalıştırırsanız pilin performansı düşürebilir ya da kullanım ömrünü azalabilir.
Kameraya, kablolara veya diğer ürünlere çözücü veya eşdeğer sıvı uygulamayın. Bu durum, pilin zarar görmesine ve insanların yaralanmasına neden olabilir.
Enfraruj merceğini temizlerken dikkatli olun. Mercekte kolayca zarar gören yansıma önleyici bir kaplama vardır. Bu durum, enfraruj merceğinin zarar görmesine neden olabilir.
Enfraruj merceğini temizlemek için aşırı kuvvet uygulamayın. Bu durum, yansıma önleyici kaplamanın zarar görmesine neden olabilir.
Japonya ve Kanada'da 5 GHz bandına sadece iç mekanlarda izin verilir.
Mevzuatla ilgili bilgilere erişim
Kamerada bulunan düzenleyici bilgilere
erişmek için
(Ayarlar) Cihaz
ayarları > Kamera bilgileri > Mevzuat öğesine dokunun.