Sıcaklıkların ölçülmesi
Sıcaklığı bir spotmetre veya kutu kullanarak ölçebilirsiniz. Ölçülen sıcaklıklar ekrandaki sonuç tablosunda görüntülenir.
Spotmetre ile kamera, spotmetre konumundaki sıcaklığı ölçer.
Kutu ile kamera, kutu alanındaki en sıcak/en soğuk noktayı algılar ve sıcaklığını ölçer.

Doğru sıcaklık ölçümleri için ölçüm parametrelerini değiştirmeniz gerekebilir. Bkz. bölüm Ölçüm parametrelerini değiştirme.
Ölçüm araçlarının eklenmesi/kaldırılması
Menü düğmesine
dokunun.Ölçüm
öğesine dokunun.Aşağıdakilerin birini ya da birkaçını uygulayın:
Spotmetre eklemek/kaldırmak için
öğesine dokunun.Sıcak nokta kutusu eklemek/kaldırmak için
öğesine dokunun.Soğuk nokta kutusu eklemek/kaldırmak için
öğesine dokunun.
Spotmetreyi hareket ettirme
Spotmetreye dokun. Araç artık bir tutamaç ile görüntülenir.
Spotmetreyi basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.
Kutuyu taşıma ve yeniden boyutlandırma
Kutunun köşelerinden birine dokunun. Araç artık tutamaçlarla görüntülenir.
Kutuyu taşımak için orta tutamacı basılı tutun ve kutuyu yeni bir konuma sürükleyin.
Kutuyu yeniden boyutlandırmak için köşe tutamaçlarından birini basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.
Ölçüm parametrelerini değiştirme
Doğru sıcaklık ölçümleri için uygun ölçüm parametrelerinin kullanılması önemlidir:
Emisivite: Bir nesnenin ne kadar radyasyon yansıttığını değil, nesneden ne kadar radyasyon kaynaklandığını belirler.
Yansıtılan sıcaklık: Bu parametre, nesne tarafından yansıtılan ortamdan kameraya gelen radyasyonu telafi etmek için kullanılır.
Bağıl nem: Kamera ile ilgili nesne arasındaki havanın bağıl nem oranı.
Atmosfer sıcaklığı: Kamera ile ilgili nesne arasındaki havanın sıcaklığı.
Mesafe: Kamera ile ilgili nesne arasındaki mesafe.
Normal çalışma sırasında, varsayılan ölçüm parametrelerinin değiştirilmesine gerek yoktur, Önerilen değerler bölümüne bakın.
Ölçüm parametrelerini ayarlama
Emisivite, doğru şekilde ayarlanması gereken en önemli ölçüm parametresidir. Emisivite düşük bir değere ayarlanırsa Yansıtılan sıcaklık da önem kazanır. Bağıl nem, Atmosfer sıcaklığı ve Mesafe parametreleri daha uzun mesafeler için geçerlidir.
Ölçüm parametrelerini ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:
Ayarlar düğmesine
dokunun.Ölçüm parametreleri öğesine dokunun.
Değiştirmek istediğiniz ölçüm parametresine dokunun.
Uygun parametre ayarını seçin.
Önerilen değerler
Ölçüm parametresi değerlerinden emin değilseniz aşağıdaki değerler önerilir:
|
Emisyon |
0,95 |
|
Yansıtılan sıcaklık |
20°C |
|
Bağıl nem |
%50 |
|
Atmosfer sıcaklığı |
20°C |
|
Mesafe |
1 m |
Renk alarmları ve izotermler
Renk alarmları C3-X ve C5 için geçerli değildir.
Renk alarmları (izotermler) kullanılarak bir enfrarujlu görüntüde anormallikler kolayca keşfedilebilir. İzoterm komutu, ayarlanan sıcaklık seviyelerinin üzerinde veya altında olan bir sıcaklıkla tüm piksellere kontrast bir renk uygular.
Yukarı alarmı: Belirtilen sıcaklık seviyesinin üzerinde bir sıcaklığa sahip tüm pikselleri vurgular. |
Aşağı alarmı: Belirtilen sıcaklık seviyesinin altında bir sıcaklığa sahip tüm pikselleri vurgular. |
Renkli alarm ayarlama
Ana araç çubuğunda Renk öğesini seçin. Yüksek alarmı veya Düşük alarmını seçebileceğiniz bir araç çubuğu görüntülenir.
Eşik sıcaklığı canlı görüntünün sağ üst köşesinde görüntülenir.
Eşik sıcaklığı değiştirmek için navigasyon pedini yukarı/aşağı itin. Ayarı kilitlemek/kilidi açmak için eşik sıcaklık düğmesine dokunun. Ayar kilitlendiğinde düğmenin arka planı siyah, kilidi açıldığında beyaz olur.