安全信息
适用性:Class B 数字设备。
经测试证明,本设备符合 FCC 规则第 15 章对于 Class B 数字设备的限制。这些限制旨在防止对民用安装造成有害的干扰。如果不严格按照说明安装和使用,该设备会生成、使用并发出无线电频率能量,可能对无线电通讯造成有害的干扰。但是,不能保证在每个具体安装实例中不发生干扰现象。如果该设备的确对无线电或电视机信号接收造成有害的干扰(可通过打开或关闭设备来判断),用户可以通过以下一种或多种方法来排除干扰:
调整接收天线的方向或位置。
加大设备和接收器的距离。
不要将设备连接到和接收器置于同一电路中的插座上。
请向零售商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
适用性:符合 15.19/RSS-GEN 的数字设备。
注意:本设备符合 FCC 规则第 15 部分和加拿大工业部免授权 RSS 标准。其操作需满足以下两个条件:
本设备不会造成有害干扰,以及
本设备必须接受任何收到的干扰,包括可能导致意外操作的干扰。
适用性:符合 15.21 的数字设备。
警告:未经 Flir Systems 明确批准而擅自更改或改装本设备,可能会导致操作本设备的 FCC 授权无效。
适用性:符合 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102 的数字设备。
射频辐射暴露信息:对于佩戴式操作,本设备已通过模体触控测试,符合 FCC 射频暴露准则要求。尽管如此,也应按规范使用设备,以将正常操作过程中的人体接触可能性降至最低。
本设备获得《日本电波法》和《日本电气通信事业法》许可。不得对本设备进行改装(否则,许可的指定号码将变为无效)
切勿拆卸或改动电池。电池包含安全保护装置,如发生损坏,则可能会导致电池变热或引发爆炸或起火。
使用清洁液前,确保您阅读了所有适用的材料安全数据表 (MSDS) 以及容器上的警告标签。清洁液可能存在危险。可能造成人身伤害。
无论是否有镜头盖,都不要将红外热像仪对向强能源(例如,有激光辐射的设备)或太阳。这可能对热像仪的精确度产生不利影响。此外,可能还会损坏热像仪的探测器。
除非用户文档或技术数据中指定了其它信息,否则请勿在高于 50°C 的环境温度下使用热像仪。高温可能会导致热像仪受损。
切勿将电池直接连接到车载点烟器的插座上,除非使用由 FLIR Systems 提供的专用适配器来将电池连接到点烟器的插座。否则可能会损坏电池。
在电池的使用、充电或存储过程中,如电池发出异味、变热、变色/变形或者处于异常条件时,请勿使用此电池。如发生上述一种或多种问题,请与销售办事处联系。可能会损坏电池并造成人身伤害。
电池充电的温度范围是从 ±0°C 到 +35°C,韩国市场除外:其适用范围是从 +10°C 到 + 35°C。如果在此范围之外的温度对电池充电,可能导致电池发烫或爆裂。此外,还可能会降低电池的性能或缩短电池的使用寿命。
电池放电的温度范围为 -10°C 到 +50°C,除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外使用电池,则可能会降低电池的性能或缩短其使用寿命。
切勿将溶液或同等液体撒到热像仪、线缆或其他部件上。否则,可能会损坏电池并造成人身伤害。
清洁红外镜头时,务必小心。镜头带有防反射涂层,易于破坏。因而,可能损坏红外镜头。
清洁红外镜头时,切勿用力过度。这可能会损坏防反射涂层。
5 GHz 频段仅允许在日本和加拿大室内使用。
访问法规信息
要访问热像仪中可用的法规信息,请点触
(设置)> 设备设置 > 热像仪信息 > 法规。