安全資訊

警告

適用性:B 類數位裝置。

本設備經測試符合 FCC 規則第 15 部分關於 B 級數位裝置的限制。此類限制之目的為提供合理防範,以預防住宅中安裝所產生的不良干擾。本設備產生、使用並可能散發射頻能量,如未依照指示安裝和使用,可能會對無線電通訊造成不良干擾。然而我們不保證在特定安裝中不會出現干擾情況。本設備若確實對無線電或電視收訊造成不良干擾 (可先關閉本設備再將其開啟來加以判斷),建議使用者嘗試以下一或多項措施來修正干擾:

  • 重新調整收訊天線的方向或將天線置於其他位置。

  • 增加設備與接收器之間的距離。

  • 將設備連接到電路上的輸出插座 (不同於接收器所連接的插座)。

  • 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

警告

適用性:受到 15.19/RSS-GEN 規範的數位裝置。

注意:本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定及 Industry Canada (加拿大工業部) 免授權 RSS 標準。操作時請符合以下兩種條件:

  1. 本裝置不得造成不良干擾,以及

  2. 本裝置必須可接受所收到的任何干擾,包括可能造成意外操作的干擾。

警告

適用性:受到 15.21 規範的數位裝置。

注意:未經 Flir Systems 明示核准對本設備進行之變更或改裝,可能使 FCC 對本設備之操作授權無效。

警告

適用性:受到 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102 規範的數位裝置。

射頻輻射暴露資訊:本裝置使用假體接觸測試佩戴操作,符合 FCC 射頻暴露規範。然而,裝置在一般操作期間,仍應盡可能避免接觸人體。

警告

本裝置係依照日本電波法與電氣通信事業法核准。本裝置不得修改,違者之核准指定編號將無效

警告

請勿拆卸或改裝電池。電池包含安全和保護裝置,如果發生損壞,可能導致電池過熱,也可能導致爆炸或燃燒。

警告

在使用液體之前,請確認您已閱讀了所有適用的 MSDS (物料安全資料表) 以及容器上所有的警告標籤。這些液體可能具危險性。可能會導致人員受傷。

小心

不管鏡頭蓋是否蓋上,一律請勿將紅外線熱像儀指向強能量源,如會產生雷射輻射的設備,或是指向陽光。如此做可能會對熱像儀的精確度產生不良影響。也可能會導致熱像儀感測器損壞。

小心

除非使用者文件或技術資料中另有指示其他資訊,否則請勿在溫度超過 50°C (122°F)的環境中使用熱像儀。 高溫可能會對熱像儀造成損傷。

小心

除非您使用 FLIR Systems 所供應的特定轉接器將電池連接至點煙器插座,否則請不要將電池直接連接到車載點煙器插座。可能會造成電池受損。

小心

在電池的使用、充電或儲存過程中,如果電池發出不尋常的氣味、發熱、變色、變形、或是狀態異常,則請勿再繼續使用電池。如果出現上述一種或多種問題,請與您熱像儀的銷售部門聯繫。可能會造成電池受損和人員受傷。

小心

充電的溫度範圍是從 ±0°C 到 +35°C (+32°F to +95°F)。但韓國市場除外,其核准範圍是 +10°C 到 +35°C (+50°F to +95°F)。在此範圍之外的溫度對電池充電,可能導致電池變熱或爆裂。還會降低電池性能或縮短其使用壽命。

小心

除非使用者文件或技術資料中另有指示其他資訊,您僅適合在 -10°C 到 +50°C (+14°F to +122°F) 的溫度範圍內將電池放電。若您在此溫度範圍之外使用電池,可能會降低電池性能或縮短其使用壽命。

小心

請勿將溶劑或類似液體用在熱像儀、纜線或其他物體上。可能會造成電池受損和人員受傷。

小心

在清潔紅外線鏡頭時請小心操作。鏡頭鍍有容易受損的抗反射塗層。可能會造成紅外線鏡頭受損。

小心

清潔紅外線鏡頭時請勿過度用力。這可能造成抗反射塗膜受損。

小心

在日本和加拿大,5 GHz 頻段僅允許於室內使用。

存取法規資訊

若要存取熱像儀內提供的法規資訊,請輕觸 (設定) > 裝置設定 > 熱像儀資訊 > 法規