قياس درجات الحرارة
يمكنك قياس درجات الحرارة باستخدام نقطة قياس الضوء أو مربع. يتم عرض درجات الحرارة التي تم قياسها في جدول النتائج على الشاشة.
باستخدام نقطة قياس الضوء، تقوم الكاميرا بقياس درجات الحرارة في موضع نقطة قياس الضوء.
باستخدام المربع، تكتشف الكاميرا النقاط الأكثر سخونة/برودة داخل منطقة المربع وتقيس درجة حرارته.

للحصول على قياسات دقيقة لدرجات الحرارة، قد تحتاج إلى تغيير معلمات القياس. راجع القسم تغيير معلمات القياس.
إضافة/إزالة أدوات القياس
انقر على زر القائمة
.انقر على القياس
.اتبع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
انقر على
لإضافة/إزالة نقطة قياس الضوء.انقر على
لإضافة/إزالة مربع نقطة ساخنة.انقر على
لإضافة/إزالة مربع نقطة باردة.
تحريك نقطة قياس الضوء
انقر على نقطة قياس الضوء. يتم الآن عرض الأداة مزودة بمقبض.
انقر باستمرار على نقطة قياس الضوء واسحبها إلى موضع جديد.
نقل المربع وتغيير حجمه
انقر على إحدى زوايا المربع. يتم الآن عرض الأداة مزودة بمقابض.
لنقل المربع، انقر باستمرار على المقبض الأوسط واسحب المربع إلى موضع جديد.
لتغيير حجم المربع، انقر باستمرار على أحد مقابض الزوايا واسحبه إلى موضع جديد.
تغيير معلمات القياس
للحصول على قياسات دقيقة لدرجة الحرارة، من المهم استخدام معلمات القياس المناسبة:
الانبعاثية: تحدد الانبعاثية مقدار الإشعاع الذي ينشأ من الجسم بدلاً من انعكاسه منه.
درجة الحرارة المنعكسة: يتم استخدام هذه المعلمات لتعويض الإشعاع الناتج عن المحيط الذي ينعكس من خلال الجسم في الكاميرا.
الرطوبة النسبية: الرطوبة النسبية للهواء بين الكاميرا والجسم موضع الاهتمام.
درجة حرارة الجو: درجة حرارة الهواء بين الكاميرا والجسم موضع الاهتمام.
المسافة: المسافة بين الكاميرا والجسم موضع الاهتمام.
أثناء التشغيل العادي، ما من حاجة إلى تغيير معلمات القياس الافتراضية، راجع القسم القيم الموصى بها.
ضبط معلمات القياس
الانبعاثية هي معلمة القياس الأكثر أهمية التي يجب ضبطها بشكل صحيح. إذا تم ضبط الانبعاثية على قيمة منخفضة، فتصبح درجة الحرارة المنعكسة مهمة أيضًا. تُعدّ المعلمات المرتبطة بالرطوبة ودرجة حرارة الجو والمسافة مناسبة لمسافات أطول.
لضبط معلمات القياس، اتبع الخطوات التالية:
انقر على زر الإعدادات
.انقر على معلمات القياس.
انقر على معلمات القياس التي تريد تغييرها.
حدد إعداد المعلمات المناسب.
القيم الموصى بها
إذا لم تكن متأكدًا من قيم معلمات القياس، فيوصى باستخدام القيم التالية:
|
الانبعاثية |
0.95 |
|
درجة الحرارة المنعكسة |
20°C (69°F) |
|
الرطوبة النسبية |
50% |
|
درجة حرارة الجو المحيط |
20°C (69°F) |
|
المسافة |
1 m (3.3 ft.) |
الإنذارات بالألوان وخطوط تساوي درجة الحرارة
لا تنطبق الإنذارات الملوَّنة على C3-X وC5.
باستخدام أجهزة الإنذار بالألوان (خطوط تساوي درجات الحرارة)، يمكن اكتشاف حالات الخلل بسهولة في صور الأشعة تحت الحمراء. ويطبِّق أمر خط تساوي درجة الحرارة لونًا متباينًا على كل وحدات البكسل ذات درجات الحرارة الأعلى أو الأقل من مستوى درجة الحرارة المحدَّد.
التنبيه أعلاه: لتمييز جميع وحدات البكسل بدرجة حرارة أعلى من مستوى درجة الحرارة المحدد. |
التنبيه أدناه: لتمييز جميع وحدات البكسل بدرجة حرارة أقل من مستوى درجة الحرارة المحدد. |
إعداد إنذار بالألوان
من شريط الأدوات الرئيسي، حدد Color (اللون). يؤدي ذلك إلى عرض شريط الأدوات حيث يمكنك من خلاله تحديد Above alarm (إنذار تجاوز الحد) أو Below alarm (إنذار عدم بلوغ الحد).
يُعرَض الحد المسموح به من درجة الحرارة في الزاوية العلوية اليمنى من الصورة الحية.
لتغيير الحد المسموح به من درجة الحرارة، اضغط على لوحة التنقل لأعلى/لأسفل. لقفل/إلغاء قفل الإعداد، اضغط على زر الحد المسموح به من درجة الحرارة. تظهر خلفية الزر باللون الأسود عند قفل الإعداد وتظهر باللون الأبيض عند إلغاء قفل الإعداد.