Medir temperaturas
Pode medir uma temperatura com um medidor de pontos ou uma caixa. As temperaturas medidas são apresentadas no ecrã na tabela de resultados.
Com um medidor de pontos, a câmara mede a temperatura na posição do medidor de pontos.
Com uma caixa, a câmara deteta o ponto mais quente/mais frio dentro da área da caixa e mede a sua temperatura.

Para medições precisas da temperatura, poderá ter de alterar os parâmetros de medição. Consulte a secção Alterar os parâmetros de medição.
Adicionar/remover ferramentas de medição
Toque no botão do menu
.Toque em Medição
.Proceda de uma ou de várias das seguintes formas:
Toque em
para adicionar/remover um
medidor de pontos.Toque em
para adicionar/remover uma
caixa de ponto quente.Toque em
para adicionar/remover uma
caixa de ponto frio.
Mover o medidor de pontos
Toque no medidor de pontos. A ferramenta é agora apresentada com uma pega.
Toque sem soltar no medidor de pontos e arraste-o para uma nova posição..
Mover e redimensionar a caixa
Toque num dos cantos da caixa. A ferramenta é agora apresentada com pegas.
Para mover a caixa, toque sem soltar na pega central e arraste a caixa para uma nova posição.
Para redimensionar a caixa, toque sem soltar nas pegas do canto e arraste-a para uma nova posição.
Alterar os parâmetros de medição
Para medições precisas de temperatura, é importante utilizar os parâmetros de medição adequados:
Emissividade: A emissividade determina que quantidade da radiação é originada pelo objeto comparada com a quantidade que é refletida por ele.
Temperatura refletida: Este parâmetro é utilizado para compensar a radiação emitida pelo meio envolvente e refletida pelo objeto para a câmara.
Humidade relativa: A humidade relativa do ar entre a câmara e o objeto de interesse.
Temperatura atmosférica: A temperatura do ar entre a câmara e o objeto de interesse.
Distância: A distância entre a câmara e o objeto de interesse.
Durante o funcionamento normal, normalmente, não há necessidade de alterar a predefinição dos parâmetros de medição, consulte a secção Valores recomendados.
Definir parâmetros de medição
A Emissividade é o parâmetro de medição mais importante para definir corretamente. Se a Emissividade estiver definida num valor baixo, a Temperatura refletida também se torna importante. Os parâmetros Humidade relativa, Temperatura atmosférica e Distância são relevantes para distâncias mais longas.
Para definir os parâmetros de medição, proceda da seguinte forma:
Toque no botão Definições
.Toque em Parâmetros de medição.
Toque no parâmetro de medição que pretende alterar.
Selecione a definição de parâmetro apropriada.
Valores recomendados
Se não tem a certeza acerca dos valores dos parâmetros de medição, recomendam-se os seguintes:
|
Emissividade |
0,95 |
|
Temperatura refletida |
20°C (69°F) |
|
Humidade relativa |
50% |
|
Temperatura atmosférica |
20°C (69°F) |
|
Distância |
1 m (3.3 ft.) |
Alarmes de cor e curvas isotérmicas
Os alarmes de cor não se aplicam a C3-X e C5.
Se forem utilizados alarmes de cor (isotérmicos), é possível detetar facilmente anomalias numa imagem de infravermelhos. O comando isotérmico aplica uma cor de contraste a todos os pixels com uma temperatura superior ou inferior ao nível de temperatura especificado.
Acima do alarme: Realça todos os pixels com uma temperatura acima do nível de temperatura especificado. |
Abaixo do alarme: Realça todos os pixels com uma temperatura inferior ao nível de temperatura especificado. |
Configurar um alarme de cor
Na barra de ferramentas principal, selecione Color (Cor). Esta opção apresenta uma barra de ferramentas onde pode selecionar Above alarm (Alarme acima) ou Below alarm (Alarme abaixo).
A temperatura limite é apresentada no canto superior direito da imagem em tempo real.
Para alterar a temperatura de limiar, prima a tecla de navegação para cima/para baixo. Para bloquear/desbloquear a definição, toque no botão da temperatura de limiar. O fundo do botão fica preto quando a definição está bloqueada e branco quando desbloqueada.