Измерение температуры
Температуру можно измерить с помощью экспозиметра или рамки. Измеренные температуры отображаются в таблице результатов на экране.
При использовании экспозиметра камера измеряет температуру в положении экспозиметра.
При использовании рамки камера обнаруживает самые горячие/холодные точки в пределах рамки и измеряет в них температуру.

Для точного измерения температуры может потребоваться изменение параметров измерения. См. раздел Изменение параметров измерения.
Добавление/удаление средств измерения
Нажмите кнопку меню
.Нажмите Измерение
.Выполните одно из следующих действий:
Нажмите
, чтобы добавить/удалить экспозиметр.Нажмите
, чтобы добавить/удалить рамку
горячей точки.Нажмите
, чтобы добавить/удалить рамку
холодной точки.
Перемещение экспозиметра
Нажмите на экспозиметр. Теперь инструмент отображается с маркером.
Коснитесь и удерживайте экспозиметр и перетащите его в новое положение.
Перемещение и изменение размера рамки
Нажмите на один из углов рамки. Теперь инструмент отображается с маркерами.
Чтобы переместить рамку, нажмите и удерживайте центральный маркер и перетащите рамку в новое положение.
Чтобы изменить размер рамки, нажмите и удерживайте один из угловых маркеров и перетащите его в новое положение.
Изменение параметров измерения
Для выполнения точных измерений важно использовать подходящие параметры измерения:
Коэффициент излучения: Коэффициент излучения характеризует объем излучения, который исходит из самого объекта, а не отражается им.
Отраженная температура: Этот параметр служит для компенсации излучения окружающих объектов, которое отражается объектом и поступает в камеру.
Относительная влажность: Соответствует относительной влажности воздуха между камерой и исследуемым объектом.
Температура воздуха: Соответствует температуре воздуха между камерой и исследуемым объектом.
Расстояние: Соответствует расстоянию между камерой и исследуемым объектом.
При нормальной работе обычно нет необходимости изменять параметры измерения, заданные по умолчанию, см. раздел Рекомендуемые значения.
Настройка параметров измерения
Коэффициент излучения является самым важным параметром измерения для правильной настройки. Если для параметра Коэффициент излучения установлено низкое значение, то также важно правильно настроить параметр Отраженная температура. Правильная установка параметров Относительная влажность, Температура воздуха и Расстояние важна для больших расстояний.
Чтобы изменить параметры измерения, выполните следующие действия:
Нажмите кнопку настроек
.Нажмите Параметры измерения.
Выберите параметр, который необходимо изменить.
Выберите соответствующую настройку параметра.
Рекомендуемые значения
Если точные значения параметров измерения неизвестны, рекомендуется использовать следующие значения:
|
Коэффициент излучения |
0,95 |
|
Отраженная температура |
20°C (69°F) |
|
Относительная влажность |
50% |
|
Температура воздуха |
20°C (69°F) |
|
Расстояние |
1 м (3.3 ft.) |
Цветовая сигнализация и изотермы
Цветовая сигнализация не применима для C3-X и C5.
Используя цветовые сигнализации (изотермы), можно легко выявлять отклонения на инфракрасном изображении. Команда "изотерма" окрашивает в контрастный цвет все пиксели с температурой выше или ниже заданного уровня температуры.
Сигнальная окраска высокого значения: Подсвечивает все пиксели с температурой выше заданного уровня. |
Сигнальная окраска низкого значения: Подсвечивает все пиксели с температурой ниже заданного уровня. |
Настройка цветовой сигнализации
На главной панели инструментов выберите Цвет. При этом отображается панель инструментов, на которой можно выбрать Сигнальная окраска высокого значения или Сигнальная окраска низкого значения.
Пороговая температура отображается в верхнем правом углу изображения в режиме реального времени.
Чтобы изменить пороговое значение температуры, нажимайте кнопку вверх/вниз на навигационной панели. Чтобы заблокировать/разблокировать настройку, нажмите кнопку пороговой температуры. Фон кнопки будет черным, если настройка заблокирована, и белым, когда она разблокирована.