Mäta temperaturer
Du kan mäta en temperatur med en mätpunkt eller en ruta. De uppmätta temperaturerna visas i resultattabellen på skärmen.
Med en mätpunkt mäter kameran temperaturen vid mätpunktens position.
Med en ruta känner kameran av den varmaste/kallaste punkten i rutans område och mäter temperaturen.

Du kan behöva ändra mätparametrarna för noggranna temperaturmätningar. Se avsnitt Ändra mätparametrar.
Lägga till/Ta bort mätverktyg
Tryck på menyknappen
.Tryck på Mätning
.Gör något eller flera av följande:
Tryck på
för att lägga till/ta bort
en mätpunkt.Tryck på
för att lägga till/ta bort
en ruta för varm punkt.Tryck på
för att lägga till/ta bort
en ruta för kall punkt.
Flytta mätpunkten
Tryck på mätpunkten. Nu visas verktyget med ett handtag.
Tryck på och håll ned mätpunkten och dra den till en ny position.
Flytta och ändra storlek på rutan
Tryck på ett av rutans hörn. Nu visas verktyget med handtag.
Om du vill flytta rutan trycker du på och håller ned handtaget i mitten och drar rutan till en ny position.
Om du vill ändra storlek på rutan trycker du på ett av handtagen i hörnen och drar det till en ny position.
Ändra mätparametrar
För noggranna temperaturmätningar är det viktigt att använda lämpliga mätparametrar:
Emissivitet: Emissiviteten fastställer hur mycket strålning ett objekt avger till skillnad från hur mycket som reflekteras av det.
Reflekterad temperatur: Den här parametern kompenserar för strålning från omgivningen som reflekteras av objektet och in i kameran.
Relativ luftfuktighet: Den relativa luftfuktigheten mellan kameran och objektet.
Lufttemperatur: Lufttemperaturen mellan kameran och objektet.
Avstånd: Avståndet mellan kameran och objektet.
Under normal drift är det normalt inte nödvändigt att ändra de förinställda mätparametrarna, se avsnitt Rekommenderade värden.
Ställa in mätparametrar
Emissivitet är den viktigaste mätparametern att ställa in korrekt. Om emissiviteten är inställd på ett lågt värde blir den reflekterade temperaturen också viktig. Parametrarna relativ luftfuktighet, lufttemperatur och avstånd är relevanta för längre avstånd.
Så här ställer du in mätparametrarna:
Tryck på knappen Inställningar
.Tryck på Mätparametrar.
Tryck på den mätparameter du vill ändra.
Välj lämplig inställning för parametern.
Rekommenderade värden
Om du är osäker på vad du ska använda för värden för mätparametrarna rekommenderas följande:
|
Emissivitet |
0,95 |
|
Reflekterad temperatur |
20 °C (69°F) |
|
Relativ luftfuktighet |
50 % |
|
Atmosfärtemperatur |
20 °C (69°F) |
|
Avstånd |
1 m (3.3 ft.) |
Färglarm och isotermer
Färglarm gäller inte för C3-X och C5.
Genom att använda färglarm (isotermer) kan felaktigheter enkelt upptäckas i en infraröd bild. Isotermkommandot ger en kontrasterande färg till alla pixlar med en temperatur över eller under den inställda temperaturnivån.
Larm för hög temperatur: Alla pixlar med en temperatur som överstiger den angivna temperaturnivån markeras. |
Larm för låg temperatur: Alla pixlar med en temperatur som understiger den angivna temperaturnivån markeras. |
Ställa in en isoterm
Välj Färg i huvudverktygsfältet. Då visas ett verktygsfält där du kan välja Larm över eller Larm under.
Tröskeltemperaturen visas i livebildens övre högra hörn.
Du ändrar tröskeltemperaturen genom att trycka uppåt/nedåt på styrplattan. Tryck på knappen för tröskeltemperatur för att låsa/låsa upp inställningen. Knappens bakgrund är svart när inställningen är låst och vit när den är upplåst.