测量温度
您可以使用测量点或框来测量温度。测量的温度显示在屏幕上的结果表中。
使用测量点时,热像仪对测量点位置测温。
使用测量框时,热像仪可以检测方框区域内最热/最冷点并测量其温度。

为了准确测量温度,您可能需要更改测量参数。请参阅 更改测量参数 章节。
添加/删除测量工具
点触菜单按钮
。点触测量
。执行下列其中一项或多项操作:
点触
以添加/删除测量点。点触
以添加/删除热点框。点触
以添加/删除冷点框。
移动测量点
点触测量点。现在工具显示有一个手柄。
点触并按住测量点,然后将其拖动到新位置。
移动和调整框大小
点触框的一个角。现在工具显示有手柄。
要移动框,请点触并按住中央手柄,然后将框拖动到新位置。
要调整框的大小,请点触并按住其中一个角的手柄,然后将其拖动到新位置。
更改测量参数
为了获取精确的温度测量结果,请务必设置适当的测量参数:
辐射率:辐射率可确定相对于对象所反射的辐射量由对象所产生的辐射量。
反射温度:此参数用于补偿由对象反射进热像仪的环境辐射。
相对湿度:热像仪与目标对象之间的相对空气湿度。
大气温度:热像仪与目标对象之间的空气温度。
距离:热像仪与目标对象之间的距离。
在正常操作期间,通常不需要更改默认测量参数,请参见 推荐值 一节。
设置测量参数
辐射率是需要正确设置的最重要测量参数。如果将辐射率设为低值,反射温度也十分重要。相对湿度、大气温度和距离参数适用于更长距离。
要设置测量参数,请按照以下步骤操作:
点触设置按钮
。点触测量参数。
点触要更改的测量参数。
选择适当的参数设置。
推荐值
如果您不确定要使用什么测量参数值,建议使用下列值:
|
辐射率 |
0.95 |
|
反射温度 |
20°C (69°F) |
|
相对湿度 |
50% |
|
大气温度 |
20°C (69°F) |
|
距离 |
1 m (3.3 ft.) |
颜色报警和等温线
颜色报警不适用于 C3-X 和 C5 设备。
通过使用颜色报警(等温线),可以在红外图像上轻松发现异常情况。等温线命令可为在指定的温度级别之上或之下的温度区域中的所有像素应用一种对比颜色。
高于警报: 突出显示温度高于指定温度水平的所有像素。 |
低于警报: 突出显示温度低于指定温度水平的所有像素。 |
设置颜色报警
在主工具栏上,选择颜色。这将显示一个工具栏,您可以从中选择上限报警或下限报警。
阈值温度显示在实时图像的右上角。
要更改阈值温度,按导航台的上下箭头。要锁定/解锁该设置,请点触阈值温度按钮。锁定设置时,按钮背景为黑色,解锁时为白色。