热像仪设置
设置菜单包括以下选项:
测量参数。
连接。
热像仪温度范围。
保存选项和存储。
帐户。
设备设置。
要显示设置菜单,请点触设置按钮
。
测量参数
为了获取精确的温度测量结果,请务必设置适当的测量参数。测量参数子菜单用于设置这些参数。有关详细信息,请参阅 更改测量参数 一节。
连接
Wi-Fi:此设置定义 Wi-Fi 网络。有关详细信息,请参阅 连接 Wi-Fi 一节。
Bluetooth:此设置定义 Bluetooth 连接。有关详细信息,请参阅 Bluetooth 连接 一节。
热像仪温度范围
要获得精确的温度测量值,您必须更改热像仪温度范围,使其适应所检查对象的预计温度。
单位(℃ 或 ℉)视温度单位设置而定,请参见第 设备设置 节。
保存选项和存储
自动上传:此设置打开后,当热像仪连接到互联网时,新图像将自动上传到您的 FLIR Ignite 帐户。
保存为单独的 JPEG 照片:对于红外图像 MSX、红外图像和画中画图像模式:可见光图像始终与红外图像保存在同一 JPEG 文件中。启用此设置会将额外的低分辨率可见光图像保存为单独的 JPEG 文件。
保存后添加备注:当此设置打开时,备注工具将在保存图像时显示。
数字热像仪:该设置用于打开/关闭数字热像仪。例如,在受限区域中和在机密(例如医生/患者)情况下,可能需要关闭数字热像仪。在数字热像仪关闭时,将会禁用 MSX 和画中画图像模式。
删除保存的所有文件...:这会显示一个对话框,您可在此对话框中选择永久性地删除热像仪内存中保存的所有文件,或取消删除操作。
帐户
帐户对话框用于将热像仪与您的 FLIR Ignite 帐户配对。有关详细信息,请参阅 上传图像 一节。
热像仪配对后,帐户对话框将显示以下信息:
热像仪配对的 FLIR Ignite 帐户。
链接至 FLIR Ignite:https://ignite.flir.com
您的 FLIR Ignite 帐户中的当前存储容量。
设备设置
语言、时间和单位:此子菜单包含多个区域参数的设置:
语言。
日期和时间。
距离单位。
温度单位。
屏幕亮度:屏幕亮度滑块用于控制屏幕的亮度。
注意也可从下滑式菜单上控制屏幕亮度。有关详细信息,请参阅 下滑式菜单 一节。
自动关闭电源:此设置定义热像仪进入待机模式之前的非活动时间。
屏幕旋转: 此设置用于启用/禁用屏幕旋转。 启用后,屏幕将顺时针或逆时针旋转 90°,具体取决于您握持热像仪的方式。
显示温标:此设置用于显示/隐藏温标。
更新:此对话框用于检查更新并安装新的固件版本。热像仪必须连接到互联网。有关详细信息,请参阅 更新热像仪。
启用 USB 流式传输:此设置用于启用/禁用热像仪的 USB 流式传输功能。
产品改进计划:此设置用于帮助 Flir 改进您的热像仪。此热像仪可将热像仪使用方式和某些功能异常的情况以匿名信息的形式发送给 Flir,以做通知 Flir 之用。
重置选项:该子菜单包含以下设置:
重置默认热像仪模式...:此设置将影响图像模式、调色板、测量工具和测量参数。已保存的图像将不受影响。
将设备设置重置为工厂默认设置...:此设置将影响所有热像仪设置,包括区域设置、Wi-Fi 网络以及与您的 FLIR Ignite 帐户配对。已保存的图像将不受影响。热像仪将重新启动,且启动向导将再次显示。
重置图像计数器...:此设置将重置图像文件名的编号。为防止图像文件被覆盖,新的计数器值将基于热像仪内存中现有的最高文件名编号。
注意选定某个重置选项时,将出现一个带有更多信息的对话框。您可以选择执行重置操作,或者取消。
热像仪信息:此子菜单显示热像仪的相关信息、法规信息和开源许可证信息。这些信息不可以更改。