測量溫度
您可以使用點溫度計或方塊測量溫度。測量的溫度會顯示於螢幕上的結果表。
使用點溫度計時,熱像儀會測量點溫度計位置的溫度。
使用方塊時,熱像儀會偵測方塊區域內最熱/最冷位置,並測量其溫度。

若要精準測溫,可能需變更測量參數。請參閱章節 變更測量參數。
新增/移除測量工具
輕觸功能表按鈕
。輕觸測量
。進行以下一項或多項操作:
輕觸
以新增/移除點溫度計。輕觸
以新增/移除熱點方塊。輕觸
以新增/移除冷點方塊。
移動點溫度計
輕觸點溫度計。現在此工具會顯示控點。
按住點溫度計,並拖曳至新位置。
移動方塊與調整大小
輕觸方塊一角落。現在此工具會顯示控點。
要移動方塊,請按住中央控點,再拖曳至新位置。
要調整大小,請按住一個角落控點,再拖曳至新位置。
變更測量參數
為了精確測量溫度,請務必使用適當的測量參數:
放射率:放射率決定物件散發出的輻射量,而非被其反射的輻射量。
反射溫度:此參數用於補償由物件反射進熱像儀的環境輻射。
相對濕度:熱像儀與目標物體之間的空氣相對濕度。
大氣溫度:熱像儀與目標物體之間的空氣溫度。
距離:熱像儀與目標物體之間的距離。
在一般操作期間,通常不需要變更預設的測量參數,請參閱 建議值 一節。
設定測量參數
放射率是最需要正確設定的測量參數。若將放射率設為較低值,則反射溫度也將益顯重要。相對濕度、大氣溫度及距離等參數則對較長距離較重要。
要設定測量參數,請執行下列操作:
輕觸設定按鈕
。輕觸測量參數。
輕觸您要變更的測量參數。
選擇合適的參數設定。
建議值
如果不確定合適的測量參數值,建議使用以下值:
|
放射率 |
0.95 |
|
反射溫度 |
20°C (69°F) |
|
相對濕度 |
50% |
|
大氣溫度 |
20°C (69°F) |
|
距離 |
1 m (3.3 ft.) |
彩色警報與等溫線
色彩警報不適用於 C3-X 和 C5。
使用彩色警報 (等溫線),就能輕易發現紅外線影像中的異常情形。等溫線指令會將對比色套用至高於或低於指定溫階區間之所有像素。
高於警報: 突顯溫度高於指定溫階的所有像素。 |
低於警報: 突顯溫度低於指定溫階的所有像素。 |
設定彩色警報
在主工具列上,選擇顏色。這會顯示工具列,您可以在此選擇高於警報或低於警報。
閾值溫度會顯示在即時影像的右上角。
要更改閾值溫度,請按導覽台的上下鍵。若要鎖定/解除鎖定設定,請輕觸閾值溫度按鈕。設定遭鎖定時,按鈕背景為黑色,解除鎖定時則為白色。