熱像儀設定
設定功能表包含下列項目:
測量參數。
連線。
熱像儀溫度範圍。
儲存選項與儲存裝置。
帳戶。
裝置設定。
要顯示設定功能表,請輕觸設定按鈕
。
測量參數。
為了精確測量溫度,請務必使用適當的測量參數。測量參數子功能表用來設定這些參數。如需更多資訊,請參閱 變更測量參數 一節。
連線
Wi-Fi:此設定定義 Wi-Fi 網路。如需更多資訊,請參閱 連線至 Wi-Fi 一節。
Bluetooth:此設定定義 Bluetooth 連線。如需更多資訊,請參閱 Bluetooth 連線 一節。
熱像儀溫度範圍
為正確測量溫度,請務必將熱像儀溫度範圍設定變更為適合檢測目標的預期溫度。
單位 (℃ 或 ℉) 則因溫度單位設定而異,請參閱 裝置設定 一節。
儲存選項與儲存裝置
自動上傳:若此設定為開啟,當熱像儀連線至網際網路時,新的影像將會自動上傳到您的 FLIR Ignite 帳戶。
儲存個別的 JPEG 相片:在紅外線 MSX、紅外線以及畫中畫 (PiP) 影像模式下,可見光影像一律與熱影像儲存在同一 JPEG 檔案中。啟用此設定會儲存一個超低解析度可見光影像並作為分開的 JPEG 檔案。
儲存後新增說明:當此設定為開啟時,影像儲存後即會顯示說明工具。
數位熱像儀:此設定可用於開啟/關閉數位熱像儀。舉例來說,限制區域及私密情況 (例如醫患之間) 下可能須關閉此功能。當數位熱像儀關閉時,MSX 和畫中畫 (PiP) 影像模式便會停用。
刪除所有已儲存檔案......:這會顯示對話方塊,您可以在此選擇永久刪除熱像儀記憶中所有已儲存的檔案,或取消刪除動作。
帳戶
帳戶對話方塊用於將熱像儀與您的 FLIR Ignite 帳戶配對。如需更多資訊,請參閱 上傳影像 一節。
熱像儀配對之後,帳戶對話方塊即顯示下列資訊:
熱像儀配對的 FLIR Ignite 帳戶。
FLIR Ignite 的連結:https://ignite.flir.com
您 FLIR Ignite 帳戶目前的儲存容量。
裝置設定
語言、時間與單位:此子功能表包含許多區域參數的設定:
語言。
日期和時間。
距離單位。
溫度單位。
螢幕亮度:螢幕亮度滑桿可用於控制螢幕亮度。
注意您也可以在向下滑動功能表中控制螢幕亮度。如需更多資訊,請參閱 向下滑動功能表 一節。
自動關閉電源:此設定定義熱像儀經過多久的閒置時段後,即進入待機模式。
螢幕旋轉: 此設定用於啟用/停用螢幕旋轉功能。 啟用時,螢幕會依您拿取熱像儀的方式順時針或逆時針旋轉 90°。
顯示溫標:此設定用於顯示/隱藏溫標。
更新:此對話方塊用於檢查更新,並可安裝新韌體版本。熱像儀必須連線至網際網路。如需更多資訊,請參閱 更新熱像儀。
啟用 USB 串流:使用此設定啟用/停用從熱像儀進行的 USB 串流。
產品改善計畫:此設定用於協助 Flir 改善您的熱像儀。熱像儀會傳送關於裝置使用方式的匿名資訊至 Flir,並於功能運作不正常時通知 Flir。
重設選項:此子功能表包含下列設定:
重設為預設的熱像儀模式...:此設定會影響影像模式、色譜、測量工具和測量參數。已儲存的影像不會受到影響。
將裝置設定重設為原廠預設值...:此設定會影響所有的熱像儀設定,包括區域設定、Wi-Fi 網路以及與您 FLIR Ignite 帳戶的配對。已儲存的影像將不受影響。熱像儀會重新開機,並再次顯示啟動精靈。
重設影像計數器...:此設定將會重設影像檔案名稱的編號。為避免覆寫影像檔案,新計數器值將以熱像儀記憶中現有檔案名稱編號最大者為依據。
注意選取重設選項後,將出現一個對話方塊,當中會顯示更多訊息。您可選擇執行重設動作,或是取消。
熱像儀資訊:此子功能表顯示關於熱像儀的資訊、法規資訊以及開放原始碼授權資訊。此內容無法變更。